text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Splined hub
Version 1
round
Main material
steel
P=Profile
KW21X25
B
5
D
25
D1
21
D2
40
L
55
No. of slots
6
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
Description

Material

Oțel C45.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Aliaj de bronz Rg 7.

Version
lucioasă.
Note
Butuci canelați în conformitate cu DIN ISO 14 cu flancuri drepte, paralele. Un arbore canelat cu butuc canelat servește la transferul cuplurilor mari în cazul unei deplasări axiale simultane.
În cazul unor arbori canelați cu 6 flancuri, orificiile nu sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
În cazul variantelor cu 8 flancuri, orificiile sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem