text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Butuc canelat
Varianta 1
rotund
Materialul corpului de bază
oțel
P=Profil
KW36X42
B
7
D
42
D1
36
D2
70
L
65
Număr de caneluri
8
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
Oțel C45.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Aliaj de bronz Rg 7.

Version
lucioasă.
Note
Butuci canelați în conformitate cu DIN ISO 14 cu flancuri drepte, paralele. Un arbore canelat cu butuc canelat servește la transferul cuplurilor mari în cazul unei deplasări axiale simultane.
În cazul unor arbori canelați cu 6 flancuri, orificiile nu sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
În cazul variantelor cu 8 flancuri, orificiile sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem