text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel de fixare
Varianta 1
pentru butuci canelați
Materialul corpului de bază
Aliaj de cupru
Suprafața corpului de bază
lucios
P=Profil
KN46x54
C (DIN 912)
M8x30
D
46
D2
65
D3
80
D4
11
D5
100
L
24
L1
3
Număr de caneluri
8
T
11
UNSPSC Code
31161708
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel C45 sau aliaj de cupru RG7.
Version
lucioasă.
Note
Inele de fixare cu fantă pentru butuci canelați și arbori canelați DIN 14. Pentru poziționarea și fixarea componentelor în direcție axială pe arborele canelat. Inelele de fixare pot fi utilizate ca opritor sau opritor final pentru a limita mișcarea componentelor. Acestea asigură o forță de strângere pe toată suprafața și nu deteriorează suprafața arborelui. Acest design este echipat cu orificii de trecere care permit fixarea simplă și în siguranță la butucii canelați, cu flanșă.

Cu piuliță suplimentară. Aceasta este utilizată pentru a regla diametrul interior și ca piuliță de siguranță.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem