Adaptor cardanic oțel brunată 24006-10-28038
- Compensarea nealinierii dintre ax și piuliță
- Construcție robustă pentru utilizare de lungă durată
- Ușor de asamblat și dezasamblat
Unitatea de vânzare
85,26 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Adaptor cardanic
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1=diametru
28
D4=filet
M5
T= adâncimea filetului
10
B
70
B1
50
D2
12
D3
38
L
20
UNSPSC Code
31171515
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
Oțel (rezistență 400 N/mm2).
Version
lustruit.
Note
Adaptor cardanic pentru montarea cardanului pentru piulițe filetate trapezoidale cu flanșă.
Adaptoarele cardanice pentru piulițe filetate trapezoidale cu flanșă permit o conexiune precisă, fără joc, între ax și piuliță - chiar și în cazul unor mici erori unghiulare. Datorită rulmentului cardanic, piulițele filetate trapezoidale pot compensa mai bine mișcările, ceea ce simplifică semnificativ asamblarea și funcționarea.
Pentru D1=45, există un alt șablon de găuri cu D3=65 pe spate.
Pentru D1=50, există un alt șablon de găuri cu D3=65/M8 pe spate.
Adaptoarele cardanice pentru piulițe filetate trapezoidale cu flanșă permit o conexiune precisă, fără joc, între ax și piuliță - chiar și în cazul unor mici erori unghiulare. Datorită rulmentului cardanic, piulițele filetate trapezoidale pot compensa mai bine mișcările, ceea ce simplifică semnificativ asamblarea și funcționarea.
Pentru D1=45, există un alt șablon de găuri cu D3=65 pe spate.
Pentru D1=50, există un alt șablon de găuri cu D3=65/M8 pe spate.
Assembly
Piulița filetată trapezoidală trebuie să fie înșurubată la adaptor. Piulițele filetate trapezoidale de la norelem pot fi ușor clasificate pe categorii pe baza diametrului D1. Cu toate acestea, pentru piulițele de la alți producători, trebuie comparate dimensiunile D1 și D3 pentru a selecta adaptorul corect.
Advantages
Adaptoarele cardanice fabricate robust reprezintă o soluție durabilă pentru o gamă largă de aplicații în construcția de mașini și de instalații. Acestea impresionează prin manevrarea ușoară, funcționarea fiabilă și precizia ridicată a ajustării.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.