Fus filetat trapezoidal Filet spre dreapta rulat oțel de călire 24001-401411X1000
- Conform cu dimensiunile și cerințele DIN 103
- Fără protecție specială necesară în stare de repaus
- Mișcare mare de avans
- Precizie ridicată
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
133,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Fus filetat trapezoidal
Varianta 1
Filet spre dreapta rulat
Varianta 2
cu două filete
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
DxP=filet
Tr 40x14 P7
L=lungime
1000
Corp bază cheie din oțel
1.0401
D1
max.
36,375
D1
min.
36,020
D2
30,5
UNSPSC Code
31171515
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
Oțel călit 1.0401 (C15) sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel laminat, lucios.
Oțel inoxidabil laminat, lucios.
Oțel inoxidabil laminat, lucios.
Note
Axuri cu filet trapezoidal laminate cu precizie ridicată.
Filet trapezoidal ISO conform DIN 103.
În cazul acționărilor cu șurub cu pornire dublă, mișcarea de avans este de două ori mai mare decât în cazul axurilor filetate trapezoidale cu pornire simplă. Datorită gradientului mare nu există un mecanism de autoblocare.
Desemnarea unui șurub cu două porniri folosind exemplul Tr 12x6 P3.
Tr = fir trapezoidal.
12 = diametrul exterior.
6 = Pasul unui filet (mișcare axială în timpul unei rotații).
P3 = Distanța dintre cele două fileturi.
Clasa de toleranță 7e
Precizia pasului 0,3 / 300 mm
Lungime tăiată cu supradimensionare, capete nebavurate.
Filet trapezoidal ISO conform DIN 103.
În cazul acționărilor cu șurub cu pornire dublă, mișcarea de avans este de două ori mai mare decât în cazul axurilor filetate trapezoidale cu pornire simplă. Datorită gradientului mare nu există un mecanism de autoblocare.
Desemnarea unui șurub cu două porniri folosind exemplul Tr 12x6 P3.
Tr = fir trapezoidal.
12 = diametrul exterior.
6 = Pasul unui filet (mișcare axială în timpul unei rotații).
P3 = Distanța dintre cele două fileturi.
Clasa de toleranță 7e
Precizia pasului 0,3 / 300 mm
Lungime tăiată cu supradimensionare, capete nebavurate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.