Fus filetat trapezoidal Filet spre dreapta rulat oțel de călire 24000-280511X1000
- Conform cu dimensiunile și cerințele DIN 103
- Cu autoblocare în zona filetului de reglare
- Fără protecție specială necesară în stare de repaus
- Precizie ridicată
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Sales unit
39,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Trapezoidal thread spindle
Version 1
Clockwise thread rolled
Version 2
single start
Main
material
mild steel
DxP=thread
Tr 28x5
L=Length
1000
D1
max.
25,390
D1
min.
25,049
D2
21,5
Steel code
1.0401
UNSPSC Code
31171515
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
Description
Material
Oțel călit în carcasă 1.0401 (C15) sau oțel inoxidabil 1.4301 (axe spiralate din oțel inoxidabil 1.4305).
Version
Oțel laminat, lucios.
Oțel inoxidabil laminat până la Tr 40x7, cu filet exterior, lucios.
Oțel inoxidabil laminat până la Tr 40x7, cu filet exterior, lucios.
Note
Axuri cu filet trapezoidal laminate cu precizie ridicată.
Filet trapezoidal ISO conform DIN 103.
Axul filet trapezoidal este un fir de mișcare care are un nivel relativ ridicat de frecare. Se blochează automat în zona filetului standard. Acest lucru are avantajul că de obicei nu trebuie să fie asigurat separat atunci când este în poziție de repaus.
Clasa de toleranță 7e
Precizia pasului 0,3 / 300 mm
Lungime tăiată cu supradimensionare, capete nebavurate.
Filet trapezoidal ISO conform DIN 103.
Axul filet trapezoidal este un fir de mișcare care are un nivel relativ ridicat de frecare. Se blochează automat în zona filetului standard. Acest lucru are avantajul că de obicei nu trebuie să fie asigurat separat atunci când este în poziție de repaus.
Clasa de toleranță 7e
Precizia pasului 0,3 / 300 mm
Lungime tăiată cu supradimensionare, capete nebavurate.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.