Fus filetat trapezoidal Filet spre stânga valțat oțel de călire 24000-260521X1000
- Conform cu dimensiunile și cerințele DIN 103
- Cu autoblocare în zona filetului de reglare
- Fără protecție specială necesară în stare de repaus
- Precizie ridicată
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
42,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Fus filetat trapezoidal
Varianta 1
Filet spre stânga valțat
Varianta 2
cu un singur filet
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
DxP=filet
Tr 26x5
L=lungime
1000
Corp bază cheie din oțel
1.0401
D1
max.
23,394
D1
min.
23,094
D2
19,5
UNSPSC Code
31171515
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
Oțel călit în carcasă 1.0401 (C15) sau oțel inoxidabil 1.4301 (axe spiralate din oțel inoxidabil 1.4305).
Version
Oțel laminat, lucios.
Oțel inoxidabil laminat până la Tr 40x7, cu filet exterior, lucios.
Oțel inoxidabil laminat până la Tr 40x7, cu filet exterior, lucios.
Note
Axuri cu filet trapezoidal laminate cu precizie ridicată.
Filet trapezoidal ISO conform DIN 103.
Axul filet trapezoidal este un fir de mișcare care are un nivel relativ ridicat de frecare. Se blochează automat în zona filetului standard. Acest lucru are avantajul că de obicei nu trebuie să fie asigurat separat atunci când este în poziție de repaus.
Clasa de toleranță 7e
Precizia pasului 0,3 / 300 mm
Lungime tăiată cu supradimensionare, capete nebavurate.
Filet trapezoidal ISO conform DIN 103.
Axul filet trapezoidal este un fir de mișcare care are un nivel relativ ridicat de frecare. Se blochează automat în zona filetului standard. Acest lucru are avantajul că de obicei nu trebuie să fie asigurat separat atunci când este în poziție de repaus.
Clasa de toleranță 7e
Precizia pasului 0,3 / 300 mm
Lungime tăiată cu supradimensionare, capete nebavurate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.