Piuliță filetată trapezoidală Filet spre dreapta plastic 24004-120614
- Conform cu dimensiunile și cerințele DIN 103
- Pentru impulsuri de mișcare cu zgomot redus
- Proprietăți bune de funcționare de urgență la alamă roșie și plastic
Unitatea de vânzare
34,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță filetată trapezoidală
Varianta 1
Filet spre dreapta
Varianta 2
cu două filete
Materialul
corpului de bază
plastic
D1=Diametrul exterior
26
DxP=filet
Tr 12x6 P3
L=lungime
24
UNSPSC Code
31171515
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
Oțel C35Pb.
Aliaj de cupru Rg7.
Plastic PA6.6 cu MoS2).
Aliaj de cupru Rg7.
Plastic PA6.6 cu MoS2).
Version
lucioasă.
Note
Filet trapezoidal ISO în conformitate cu DIN 103.
Piulițe din oțel: pentru mișcări de ajustare în modul manual și ca piuliță de fixare. Nu se recomandă pentru utilizarea cu acționări motorizate din cauza combinării de materiale oțel-oțel.
Piulițe din alamă: pentru acționări de deplasări cu viteză redusă și medie. Dacă nu există suficient lubrifiant, piulițele filetate trapezoidale din alamă de pe arborii din oțel prezintă bune caracteristici de operare în situații de urgență.
Piulițe din plastic: pentru acționări de deplasări silențioase. Proprietăți bune de operare în situații de urgență.
Clasa de toleranță 7H.
Piulițe din oțel: pentru mișcări de ajustare în modul manual și ca piuliță de fixare. Nu se recomandă pentru utilizarea cu acționări motorizate din cauza combinării de materiale oțel-oțel.
Piulițe din alamă: pentru acționări de deplasări cu viteză redusă și medie. Dacă nu există suficient lubrifiant, piulițele filetate trapezoidale din alamă de pe arborii din oțel prezintă bune caracteristici de operare în situații de urgență.
Piulițe din plastic: pentru acționări de deplasări silențioase. Proprietăți bune de operare în situații de urgență.
Clasa de toleranță 7H.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.