Piuliță filetată trapezoidală Filet spre dreapta Aliaj de cupru 24006-401413
- Conform cu dimensiunile și cerințele DIN 103
- Pentru impulsuri de mișcare cu viteză mică și medie
- Proprietăți bune de funcționare în regim de urgență pe axele din oțel
Unitatea de vânzare
237,88 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță filetată trapezoidală
Varianta 1
Filet spre dreapta
Varianta 2
cu două filete
Materialul
corpului de bază
Aliaj de cupru
D1=Diametrul arborelui
63
D2=diametrul flanșei
95
DxP=filet
Tr 40x14 P7
L=lungime
66
D3
78
D4
9
L1
16
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aliaj de cupru Rg7.
Version
lucioasă.
Note
Filet trapezoidal ISO în conformitate cu DIN 103.
Pentru acționări de deplasări cu viteză redusă și medie. Dacă nu există suficient lubrifiant, piulițele filetate trapezoidale din alamă de pe arborii din oțel prezintă bune caracteristici de operare în situații de urgență.
Clasa de toleranță 7H.
Pentru acționări de deplasări cu viteză redusă și medie. Dacă nu există suficient lubrifiant, piulițele filetate trapezoidale din alamă de pe arborii din oțel prezintă bune caracteristici de operare în situații de urgență.
Clasa de toleranță 7H.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.