Piuliță filetată trapezoidală Filet spre stânga Aliaj de cupru 24005-120323
- Conform cu dimensiunile și cerințele DIN 103
- Pentru impulsuri de mișcare cu viteză mică și medie
- Proprietăți bune de funcționare în regim de urgență pe axele din oțel
Sales unit
41,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Trapezoidal thread nut
Version 1
LH thread
Version 2
single start
Main
material
gunmetal
D1=Shaft diameter
28
D2=Flange diameter
48
DxP=thread
Tr 12x3
L=Length
18
D3
38
D4
6
L1
12
L2
6
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aliaj de cupru Rg7.
Version
lucioasă.
Note
Filet trapezoidal ISO în conformitate cu DIN 103.
Pentru acționări de deplasări cu viteză redusă și medie. Dacă nu există suficient lubrifiant, piulițele filetate trapezoidale din alamă de pe arborii din oțel prezintă bune caracteristici de operare în situații de urgență.
Clasa de toleranță 7H.
Pentru acționări de deplasări cu viteză redusă și medie. Dacă nu există suficient lubrifiant, piulițele filetate trapezoidale din alamă de pe arborii din oțel prezintă bune caracteristici de operare în situații de urgență.
Clasa de toleranță 7H.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.