Piuliță filetată trapezoidală Filet spre stânga oțel inoxidabil 24007-360622
- Conform cu dimensiunile și cerințele DIN 103
- Pentru mișcări de reglare în regimul manual
- Se poate folosi ca piuliță de fixare
Unitatea de vânzare
82,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță filetată trapezoidală
Varianta 1
Filet spre stânga
Varianta 2
cu un singur filet
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
DxP=filet
Tr 36x6
L=lungime
54
SW
55
UNSPSC Code
31171515
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
Oțel C35Pb.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Version
lucioasă.
Note
Filet trapezoidal ISO în conformitate cu DIN 103.
Pentru mișcări de ajustare în modul manual și ca piuliță de fixare. Nu se recomandă pentru utilizarea cu acționări motorizate din cauza combinării de materiale oțel-oțel.
Clasa de toleranță 7H.
Pentru mișcări de ajustare în modul manual și ca piuliță de fixare. Nu se recomandă pentru utilizarea cu acționări motorizate din cauza combinării de materiale oțel-oțel.
Clasa de toleranță 7H.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.