text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță filetată trapezoidală
Varianta 1
Filet spre dreapta
Varianta 2
cu un singur filet
Materialul corpului de bază
oțel
D1=Diametrul exterior
36
DxP=filet
Tr 16x4
L=lungime
32
UNSPSC Code
31171515
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel C35Pb.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Aliaj de bronz Rg7.

Plastic PA6.6 (cu MoS2).

Version
lucioasă.
Note
Filet trapezoidal ISO în conformitate cu DIN 103.

Piulițe din oțel și oțel inoxidabil: pentru mișcări de ajustare în modul manual și ca piuliță de fixare. Nu se recomandă pentru utilizarea cu acționări motorizate din cauza combinării de materiale oțel-oțel.

Piulițe din alamă: pentru acționări de deplasări cu viteză redusă și medie. Dacă nu există suficient lubrifiant, piulițele filetate trapezoidale din alamă de pe arborii din oțel prezintă bune caracteristici de operare în situații de urgență.

Piulițe din plastic: pentru acționări de deplasări silențioase. Proprietăți bune de operare în situații de urgență.

Clasa de toleranță 7H.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem