Piuliță filetată trapezoidală Filet spre stânga Aliaj de cupru 24003-5008232
- Conform cu dimensiunile și cerințele DIN 103
- Pentru impulsuri de mișcare cu zgomot redus
- Proprietăți bune de funcționare de urgență la alamă roșie și plastic
Unitatea de vânzare
201,26 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță filetată trapezoidală
Varianta 1
Filet spre stânga
Varianta 2
cu un singur filet
Materialul
corpului de bază
Aliaj de cupru
D1=Diametrul exterior
90
DxP=filet
Tr 50x8
L=lungime
100
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel C35Pb.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Aliaj de bronz Rg7.
Plastic PA6.6 (cu MoS2).
Version
lucioasă.
Note
Filet trapezoidal ISO în conformitate cu DIN 103.
Piulițe din oțel și oțel inoxidabil: pentru mișcări de ajustare în modul manual și ca piuliță de fixare. Nu se recomandă pentru utilizarea cu acționări motorizate din cauza combinării de materiale oțel-oțel.
Piulițe din alamă: pentru acționări de deplasări cu viteză redusă și medie. Dacă nu există suficient lubrifiant, piulițele filetate trapezoidale din alamă de pe arborii din oțel prezintă bune caracteristici de operare în situații de urgență.
Piulițe din plastic: pentru acționări de deplasări silențioase. Proprietăți bune de operare în situații de urgență.
Clasa de toleranță 7H.
Piulițe din oțel și oțel inoxidabil: pentru mișcări de ajustare în modul manual și ca piuliță de fixare. Nu se recomandă pentru utilizarea cu acționări motorizate din cauza combinării de materiale oțel-oțel.
Piulițe din alamă: pentru acționări de deplasări cu viteză redusă și medie. Dacă nu există suficient lubrifiant, piulițele filetate trapezoidale din alamă de pe arborii din oțel prezintă bune caracteristici de operare în situații de urgență.
Piulițe din plastic: pentru acționări de deplasări silențioase. Proprietăți bune de operare în situații de urgență.
Clasa de toleranță 7H.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.