Şurub cu bile șlefuit oțel inoxidabil 24100-11020100
- Axele de precizie fabricate din oțel sau oțel inoxidabil
- Șlefuit și călit prin inducție
- Cu capetele arborelui finisate
- gata de instalare
Sales unit
622,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball screw
Version 1
ground
Version 2
with flange nut
Main
material
stainless steel
Component
material
stainless steel
D=spindle diameter
10
L=Length
208
P=Pitch
2
B
22
Ball Ø
1,6
D1
18
D2
35
D3
4,5
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
Dynamic
load rating
N
1500
E
27
L1
28
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
5
L3
162
L4
150
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
No. of
support
circulations
1 x 3
Pitch angle
2° 32’
SW
10
Static
load rating
N
2900
Steel code
1.4112
Travel
S
100
max.
rpm
3000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Version
Osie și piuliță, călită inductiv la 62 ±2 HRC și lustruită.
Note
Șuruburi cu bile, miniaturale, cu capete de arbore finisate și piulițe cu flanșă. Lubrifiat la livrare. Se recomandă o nouă lubrifiere.
Fabricat în conformitate cu clasa de precizie C5. Fără pretensionare cu joc axial (max. 0,008 mm).
Axe de precizie pentru utilizare în optică, industria alimentară, automatizare, tehnică medicală, industria de apărare, industria aerospațială și inginerie de precizie.
Fabricat în conformitate cu clasa de precizie C5. Fără pretensionare cu joc axial (max. 0,008 mm).
Axe de precizie pentru utilizare în optică, industria alimentară, automatizare, tehnică medicală, industria de apărare, industria aerospațială și inginerie de precizie.
Attention
Piulița cu flanșă nu trebuie îndepărtată de pe ax, întrucât în caz contrar bilele vor cădea în afară.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.