Şurub cu bile șlefuit oțel inoxidabil 24100-11020150
- Axele de precizie fabricate din oțel sau oțel inoxidabil
- Șlefuit și călit prin inducție
- Cu capetele arborelui finisate
- gata de instalare
Unitatea de vânzare
671,03 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Şurub cu bile
Varianta 1
șlefuit
Varianta 2
cu piuliţă cu flanşă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D=diametrul fusului
10
L=lungime
258
P=Pitch
2
B
22
Bilă-Ø
1,6
Corp bază cheie din oțel
1.4112
Cursă
S
150
D1
18
D2
35
D3
4,5
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
E
27
L1
28
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
5
L3
212
L4
200
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
Număr de
cicluri
portante
1 x 3
SW
10
Unghi de înclinare
2° 32’
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
1500
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
2900
viteză
max.
1/min
3000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Version
Spindle and nut ground, induction hardened to 62 ±2 HRC and polished.
Note
Miniature ball screw linear actuator with machined shaft ends and flange nut. Supplied ready oiled. Re-lubrication is recommended.
Manufactured to tolerance class C5. With axial backlash (max. 0.008 mm) when not loaded.
Precision spindles for use in optics, the food industry, automation, medical technology, the defence industry, aviation and precision engineering.
Manufactured to tolerance class C5. With axial backlash (max. 0.008 mm) when not loaded.
Precision spindles for use in optics, the food industry, automation, medical technology, the defence industry, aviation and precision engineering.
Attention
The flange nut must not be removed from the spindle, otherwise the balls fall out.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.