text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Şurub cu bile
Varianta 1
șlefuit
Varianta 2
cu piuliţă cu flanşă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D=diametrul fusului
12
L=lungime
230
P=Pitch
2
B
24
Bilă-Ø
1,6
Corp bază cheie din oțel
1.4112
Cursă S
100
D1
20
D2
37
D3
4,5
D4
8
D5
M10x1
D6
10
D7
14
D8
7,6
D9
8
E
29
L1
28
L10
5
L11
7,9
L12
0,9
L2
5
L3
175
L4
160
L5
45
L6
15
L7
10
L8
5
L9
10
Număr de cicluri portante
1 x 3
SW
12
Unghi de înclinare
2° 58’
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
1660
Valori nominale ale sarcinii statice N
3620
viteză max. 1/min
3000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Version
Osie și piuliță, călită inductiv la 62 ±2 HRC și lustruită.
Note
Șuruburi cu bile, miniaturale, cu capete de arbore finisate și piulițe cu flanșă. Lubrifiat la livrare. Se recomandă o nouă lubrifiere.

Fabricat în conformitate cu clasa de precizie C5. Fără pretensionare cu joc axial (max. 0,008 mm).

Axe de precizie pentru utilizare în optică, industria alimentară, automatizare, tehnică medicală, industria de apărare, industria aerospațială și inginerie de precizie.
Attention
Piulița cu flanșă nu trebuie îndepărtată de pe ax, întrucât în caz contrar bilele vor cădea în afară.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought