text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Şurub cu bile
Varianta 1
șlefuit
Varianta 2
cu piuliţă cu flanşă
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
oțel
D=diametrul fusului
8
L=lungime
198
P=Pitch
2
B
20
Bilă-Ø
1,6
Cursă S
100
D1
16
D2
29
D3
3,4
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
E
23
L1
26
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
4
L3
152
L4
140
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
Număr de cicluri portante
1 x 3
SW
10
Unghi de înclinare
4° 23’
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
1350
Valori nominale ale sarcinii statice N
2250
viteză max. 1/min
4200
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Version
Osie și piuliță, călită inductiv la 62 ±2 HRC și lustruită.
Note
Șuruburi cu bile, miniaturale, cu capete de arbore finisate și piulițe cu flanșă. Lubrifiat la livrare. Se recomandă o nouă lubrifiere.

Fabricat în conformitate cu clasa de precizie C5. Fără pretensionare cu joc axial (max. 0,008 mm).

Axe de precizie pentru utilizare în optică, industria alimentară, automatizare, tehnică medicală, industria de apărare, industria aerospațială și inginerie de precizie.
Attention
Piulița cu flanșă nu trebuie îndepărtată de pe ax, întrucât în caz contrar bilele vor cădea în afară.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem