text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Şurub cu bile
Varianta 1
rulat
Varianta 2
cu piuliţă cu flanşă
Tip de produs
fără prelucrare finală
Materialul corpului de bază
oțel
D=Diametru
25
P=Pitch
5
B
48
Bilă-Ø
3,175
D1
40
D2
62
D3
6,6
E
51
L1
51
L2
10
Număr de cicluri portante
4
Rigiditate K (N/µm)
350
UNSPSC Code
31171516
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
11190
Valori nominale ale sarcinii statice N
25810
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Arbore di oțel 1.1213.
Piuliță din oțel 1.3505.
Ștergător din plastic.
Version
Osie laminată, întărită inductiv la 62 ±2 HRC și lustruită.
Piuliță rectificată, cale de rulare întărită prin inducție la 62 ±2 HRC și lustruită.
Note
Șuruburi cu bile cu profil cu profil ogival gotic, cu pas de 5 mm sau 10 mm. Filetat cu un singur început, cu sens de înșurubare la dreapta. Piuliță cu flanșă pentru șurub cu bile, conform DIN 69051 partea 5, cu flanșă.
Fabricat la clasa de precizie C7 (toleranță ±50 µ/300 mm). Fără pretensionare, cu joc axial P0 (max. 0,08 mm).
Attention
Piulița cu flanșă nu trebuie îndepărtată fără ajutor de montaj de pe ax, întrucât în caz contrar bilele vor cădea în afară.
On request
Producem fusuri cu șurub cu bile conform dorințelor dumneavoastră pe baza unui desen detaliat.
Lungimi max de fabricație 5600 mm.

Alte clase de precizie și preîncărcări (vedeți nota tehnică) disponibile.
Drawing reference
1) M6 Orificiu de lubrifiere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought