text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pillow block bearing
Version 1
flange bearing
Version 2
UCF
Main material
grey cast iron
D=internal diameter
12
E=Hole spacing
64
A1
12,7
A2
15
B
86
Bearing
UC 201
D3
12
Fastening screw(s)
M10
Housing
F 201
L
33,3
L1
31
L2
25,5
L3
12
α
10°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din fontă cenușie.
Rulment din oțel pentru rulmenți 100Cr6.
Garnitură din cauciuc NBR.
Version
Carcasă lăcuită.
Note
Ansamblul de rulmenți pentru carcase se compune dintr-un rulment cu bile etanșat pe o singură linie cu inel exterior sferic care este montat într-o carcasă. În baza suprafeței exterioare sferice ale rulmentului, erorile de aliniament ale arborelui pot fi compensate. Rulmentul este fabricat cu o toleranță plus. Acest lucru duce la ajustări de tranziție sau de glisare atunci când se utilizează arbori cu toleranțe h. Fixarea arborilor se realizează prin fusuri filetate la inelul interior.

În cadrul aplicării normale ansamblurile de rulmenți pentru carcase sunt fără întreținere prin lubrifierea permanentă aplicată. În cazul în care condițiile dificile de mediu fac necesară o nouă lubrifiere ulterioară se poate aplica ulterior lubrifiant prin intermediu niplului de ungere.

Toate dimensiunile carcasei sunt dimensiuni nominale la care trebuie luate în considerare toleranțele obișnuite de turnare.
Temperature range
-15 °C până la +100 °C.
Drawing reference
1) Rulment cu bile
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought