text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ansamblu de rulmenți pentru carcase
Varianta 1
lagăre cu flanșă
Varianta 2
UCF
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
D=diametru interior
50
E= distanța dintre găuri
111
A1
19
A2
22
B
143
Carcasă
F 210
D3
16
Depozit
UC 210
L
54,6
L1
51,6
L2
40
L3
18
Șurub(șuruburi) de montare
M14
α
10°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din fontă cenușie.
Rulment din oțel pentru rulmenți 100Cr6.
Garnitură din cauciuc NBR.
Version
Carcasă lăcuită.
Note
Ansamblul de rulmenți pentru carcase se compune dintr-un rulment cu bile etanșat pe o singură linie cu inel exterior sferic care este montat într-o carcasă. În baza suprafeței exterioare sferice ale rulmentului, erorile de aliniament ale arborelui pot fi compensate. Rulmentul este fabricat cu o toleranță plus. Acest lucru duce la ajustări de tranziție sau de glisare atunci când se utilizează arbori cu toleranțe h. Fixarea arborilor se realizează prin fusuri filetate la inelul interior.

În cadrul aplicării normale ansamblurile de rulmenți pentru carcase sunt fără întreținere prin lubrifierea permanentă aplicată. În cazul în care condițiile dificile de mediu fac necesară o nouă lubrifiere ulterioară se poate aplica ulterior lubrifiant prin intermediu niplului de ungere.

Toate dimensiunile carcasei sunt dimensiuni nominale la care trebuie luate în considerare toleranțele obișnuite de turnare.
Temperature range
-15 °C până la +100 °C.
Drawing reference
1) Rulment cu bile
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem