text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ansamblu de rulmenți pentru carcase
Varianta 1
lagăre cu flanșă
Varianta 2
MUCFL
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=diametru interior
45
E= distanța dintre găuri
148
A1
19
A2
22
B
188
B1
108
Carcasă
FL 209
D3
19
Depozit
MUC 209
L
52,2
L1
49,2
L2
38
L3
15
Șurub(șuruburi) de montare
M16
α
10°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Carcasă din oțel inoxidabil 1.4301.

Rulment din oțel inoxidabil 1.4125.

Garnitură din cauciuc NBR.

Version
lucioasă.
Note
Ansamblul de rulmenți pentru carcase se compune dintr-un rulment cu bile etanșat pe o singură linie cu inel exterior sferic care este montat într-o carcasă. În baza suprafeței exterioare sferice ale rulmentului, erorile de aliniament ale arborelui pot fi compensate. Rulmentul este fabricat cu o toleranță plus. Acest lucru duce la ajustări de tranziție sau de glisare atunci când se utilizează arbori cu toleranțe h. Fixarea arborilor se realizează prin fusuri filetate la inelul interior.

În cadrul aplicării normale ansamblurile de rulmenți pentru carcase sunt fără întreținere prin lubrifierea permanentă aplicată. În cazul în care condițiile dificile de mediu fac necesară o nouă lubrifiere ulterioară se poate aplica ulterior lubrifiant prin intermediu niplului de ungere.

Toate dimensiunile carcasei sunt dimensiuni nominale la care trebuie luate în considerare toleranțele obișnuite de turnare.
Temperature range
-15 °C până la +100 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem