text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Insert bearing
Version 2
B
Main material
ball-bearing steel
Component material
nitrile rubber
D=internal diameter
25
A
19,5
A1
7,5
A2
5,5
Bearing
B 205
D1
34
D2
52
Dynamic base loads kN
10,78
Grub screw
M6x0,75
L1
27
L2
15
Static base loads kN
6,98
UNSPSC Code
31171506
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel rulment 100Cr6.
Cauciuc etanșare NBR.
Version
Sigilat pe ambele părți cu un inel exterior sferic.
Note
Designul intern al rulmenților radiali cu bile corespunde rulmenților cu bile cu canelură standard din seriile 6200 și 6300, dar au inele interioare extinse pentru o fixare mai ușoară pe arbori. Inelele interioare sunt fabricate cu o toleranță pozitivă. Acest lucru duce la ajustări de tranziție sau de glisare atunci când se utilizează arbori cu toleranțe h. Arborele este fixat pe inelul interior cu ajutorul a 2 șuruburi de fixare decalate cu 120 de grade.

Rulmenții cu bile cu inserție radială sunt lubrifiați pentru întreaga durată de viață cu un agent adecvat de lubrifiere special conceputpentru rulmenți, astfel încât să fie gata de instalare.
Temperature range
-15 °C până la +100 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem