text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment de prindere
Varianta 2
B
Materialul corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul componentei
Cauciuc nitrilic
D=diametru interior
35
A
23,5
A1
8,5
A2
6,5
Cifre sarcină dinamică kN
19,75
D1
48
D2
72
Depozit
B 207
L1
32
L2
17
UNSPSC Code
31171506
Valori nominale ale sarcinii statice kN
13,67
Șurub filetat
M8x1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel rulment 100Cr6.
Cauciuc etanșare NBR.
Version
Sigilat pe ambele părți cu un inel exterior sferic.
Note
Designul intern al rulmenților radiali cu bile corespunde rulmenților cu bile cu canelură standard din seriile 6200 și 6300, dar au inele interioare extinse pentru o fixare mai ușoară pe arbori. Inelele interioare sunt fabricate cu o toleranță pozitivă. Acest lucru duce la ajustări de tranziție sau de glisare atunci când se utilizează arbori cu toleranțe h. Arborele este fixat pe inelul interior cu ajutorul a 2 șuruburi de fixare decalate cu 120 de grade.

Rulmenții cu bile cu inserție radială sunt lubrifiați pentru întreaga durată de viață cu un agent adecvat de lubrifiere special conceputpentru rulmenți, astfel încât să fie gata de instalare.
Temperature range
-15 °C până la +100 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem