Rulment de prindere oțel pentru rulmenți cu bile 24230-55211
- Inele interioare pentru o fixare mai ușoară
- Diametru interior cu toleranță plus
- Lubrifiat pe viață
Unitatea de vânzare
40,72 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment de prindere
Varianta 2
UC
Materialul
corpului de bază
oțel pentru rulmenți cu bile
Materialul
componentei
PTFE
LA=Stocare
UC 211
A
33,4
A1
22,2
A2
10
A3
7
Cifre
sarcină dinamică
kN
33,37
D
55
D1
70
D2
100
L1
55,6
L2
25
UNSPSC Code
31171506
Valori nominale ale
sarcinii statice
kN
25,11
Șurub filetat
M10x1,25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel rulment 100Cr6.
Cauciuc etanșare NBR.
Cauciuc etanșare NBR.
Version
Sigilat pe ambele părți cu un inel exterior sferic.
Relubrifiat.
Relubrifiat.
Note
Designul intern al rulmenților radiali cu bile corespunde rulmenților cu bile cu canelură standard din seriile 6200 și 6300, dar au inele interioare extinse pentru o fixare mai ușoară pe arbori. Inelele interioare sunt fabricate cu o toleranță pozitivă. Acest lucru duce la ajustări de tranziție sau de glisare atunci când se utilizează arbori cu toleranțe h. Arborele este fixat pe inelul interior cu ajutorul a 2 șuruburi de fixare decalate cu 120 de grade.
Rulmenții cu bile cu inserție radială sunt lubrifiați pentru întreaga durată de viață cu un agent adecvat de lubrifiere special conceputpentru rulmenți, astfel încât să fie gata de instalare. Nu este necesară reluarea procedurii de lubrifiere pentru utilizarea normală.
Rulmenții cu bile cu inserție radială sunt lubrifiați pentru întreaga durată de viață cu un agent adecvat de lubrifiere special conceputpentru rulmenți, astfel încât să fie gata de instalare. Nu este necesară reluarea procedurii de lubrifiere pentru utilizarea normală.
Temperature range
-15 °C până la +100 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.