text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Ansamblu de rulmenți pentru carcase
Varianta 1
lagăre cu flanșă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Polioximetilenă (POM)
D=diametru interior
30
E= distanța dintre găuri
83
B
108
Carcasă
206
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D3
83
L
40,1
L2
30,7
L3
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Carcasă 1.4301.

Rulment din oțel inoxidabil 1.4112.

Inserție lagăr de alunecare din POM.

Version
Inserție de rulment albă.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Note
Unitățile de carcasă ale rulmentului din oțel inoxidabil au posibilitatea de acoperire în utilizare pentru carcasele standard ale rulmenților producătorilor cunoscuți de rulmenți și pot fi astfel aplicate și înlocuite și în cazul construcțiilor existente.
Drawing reference
1) Rulment cu bile
2) Rulment culisant
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem