Ansamblu de rulmenți pentru carcase Crapodine superioare oțel inoxidabil 24241-01-30206
- Cu un rulment cu bile pe un singur rând, etanș, sau un rulment cu glisare din plastic
- Compensarea erorilor de aliniere la arbore
- Diametru interior al rulmenților cu toleranță plus
- Fără întreținere și protejat împotriva coroziunii
- gata de instalare
Unitatea de vânzare
99,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ansamblu de rulmenți pentru carcase
Varianta 1
Crapodine superioare
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D=diametru interior
30
E= distanța dintre găuri
76,1
B
102
Carcasă
206
Corp bază cheie din oțel
1.4301
E1
M10
H
86
H1
42,9
L
38
L1
38,1
T
12,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă 1.4301.
Rulment din oțel inoxidabil 1.4112.
Inserție lagăr de alunecare din POM.
Version
Inserție de rulment albă.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Note
Unitățile de carcasă ale rulmentului din oțel inoxidabil au posibilitatea de acoperire în utilizare pentru carcasele standard ale rulmenților producătorilor cunoscuți de rulmenți și pot fi astfel aplicate și înlocuite și în cazul construcțiilor existente.
Drawing reference
1) Rulment cu bile
2) Rulment culisant
2) Rulment culisant
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.