text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ansamblu de rulmenți pentru carcase
Varianta 1
Crapodine superioare
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D=diametru interior
40
E= distanța dintre găuri
88,9
B
117
Carcasă
208
Corp bază cheie din oțel
1.4301
E1
M12
H
100
H1
49,2
L
48
L1
49,2
T
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Carcasă 1.4301.

Rulment din oțel inoxidabil 1.4112.

Inserție lagăr de alunecare din POM.

Version
Inserție de rulment albă.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Note
Unitățile de carcasă ale rulmentului din oțel inoxidabil au posibilitatea de acoperire în utilizare pentru carcasele standard ale rulmenților producătorilor cunoscuți de rulmenți și pot fi astfel aplicate și înlocuite și în cazul construcțiilor existente.
Drawing reference
1) Rulment cu bile
2) Rulment culisant
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought