text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Pillow block bearing
Version 1
flange bearing
Main material
stainless steel
Component material
POM
D=internal diameter
35
E=Hole spacing
130
B
156
B1
90
D3
13
Housing
207
L
44,5
L2
34
L3
14,3
Steel code
1.4301
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Carcasă 1.4301.

Rulment din oțel inoxidabil 1.4112.

Inserție lagăr de alunecare din POM.

Version
Inserție de rulment albă.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Note
Unitățile de carcasă ale rulmentului din oțel inoxidabil au posibilitatea de acoperire în utilizare pentru carcasele standard ale rulmenților producătorilor cunoscuți de rulmenți și pot fi astfel aplicate și înlocuite și în cazul construcțiilor existente.
Drawing reference
1) Rulment cu bile
2) Rulment culisant
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem