text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ansamblu de rulmenți pentru carcase
Varianta 1
lagăre cu flanșă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D=diametru interior
15
E= distanța dintre găuri
90
A2
14,7
B
112
B1
60
Carcasă
202
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D3
11
L
33
L2
26
L3
11
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Housing 1.4301.
Ball bearing 1.4112.
Plain bearing POM.

Version
Plain bearing white.
Stainless steel parts bright.
Note
These stainless steel pillow block bearings have the same operating dimensions as the standard bearing housings of the major manufacturers, and can so be used or exchanged in existing constructions.
Drawing reference
1) ball bearing
2) plain bearing
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem