Pillow block bearing flange bearing plastic cumulus green 24266-01-135207
- Cu un rulment cu bile pe un singur rând, etanș, sau un rulment cu glisare din plastic
- Compensarea erorilor de aliniere la arbore
- Carcasa din plastic previne formarea microorganismelor
- Diametru interior al rulmenților cu toleranță plus
- Fără întreținere și protejat împotriva coroziunii
Sales unit
74,34 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pillow block bearing
Version 1
flange bearing
Main
material
plastic
Main
colour
cumulus green
Component
material
POM
D=internal diameter
35
E=Hole spacing
130
B
164
B1
90
D3
13
Housing
207
L
43,4
L2
32,8
L3
16,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din plastic.
Rulment din oțel inoxidabil 1.4112.
Inserție lagăr de alunecare din POM.
Bucșă și niplu de ungere din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Inserție de rulment albă.
Carcasă verde.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Carcasă verde.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Note
The housings are very robust, hard wearing and shock proof. They are resistant to most alkaline solutions, weak acids (PH 4-9) and brines. In contrast to cast or steel housings the special plastic in these housings prevent the formation of micro-organisms.
Drawing reference
1) ball bearing
2) plain bearing
2) plain bearing
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.