text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ansamblu de rulmenți pentru carcase
Varianta 1
lagăre cu flanșă
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
verde cumulus
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D=diametru interior
40
E= distanța dintre găuri
144
A2
21,5
B
176
B1
100
Carcasă
208
D3
14
L
51,7
L2
37,5
L3
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Carcasă din plastic.

Rulment din oțel inoxidabil 1.4112.

Inserție lagăr de alunecare din POM.

Bucșă și niplu de ungere din oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Inserție de rulment albă.
Carcasă verde.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Note
Carcasele nu sunt foarte rezistente, rezistente la uzură și lovire și rezistă la majoritatea soluțiilor alcaline, acizilor slabi (PH 4-9) și soluțiilor saline. În mod diferit față de carcasele turnate sau din oțel, carcasele din plastic previn formarea de microorganisme.
Drawing reference
1) Rulment cu bile
2) Rulment culisant
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem