Carcasă oțel 24070-016
- Pentru montarea piulițelor cu flanșă conform DIN 69051, Partea 5
- Poate fi înșurubat de sus sau de jos
- Poate fi fixat cu două știfturi conice sau cu știfturi drepte
- Șuruburi de montare incluse
Unitatea de vânzare
138,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Carcasă
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=diametru interior
28
B
86
B1
50
B2
52
D2
7,7
D3
8,4
D4
M10
D5
M5
E
38
E1
68
E2
23
H
58
H1
32
H2
22
H3
7
H4
15
L
42
L1
10
Potrivit
pentru
Ø arbore
16
T
15
T1
12
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Carcasele sunt adecvate pentru montarea de piulițe cu flanșă conform DIN 69051 Partea 5. Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblurile cu lagăr fix 24072 și la ansamblurile cu lagăr liber 24074. Carcasele sunt înșurubabile de sus sau de jos și pot fi prevăzute cu două știfturi conice sau cilindrice.
Livrare cu 6 bucăți de șuruburi de fixare din clasa de rezistență 8.8.
Livrare cu 6 bucăți de șuruburi de fixare din clasa de rezistență 8.8.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.