text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Carcasă
Materialul corpului de bază
oțel
D1=diametru interior
36
B
94
B1
58
B2
60
D2
7,7
D3
8,4
D4
M10
D5
M6
E
47
E1
77
E2
25
H
64
H1
34
H2
22
H3
7
H4
17
L
46
L1
16
Potrivit pentru Ø arbore
20
T
15
T1
15
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Carcasele sunt adecvate pentru montarea de piulițe cu flanșă conform DIN 69051 Partea 5. Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblurile cu lagăr fix 24072 și la ansamblurile cu lagăr liber 24074. Carcasele sunt înșurubabile de sus sau de jos și pot fi prevăzute cu două știfturi conice sau cilindrice.

Livrare cu 6 bucăți de șuruburi de fixare din clasa de rezistență 8.8.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem