text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Carcasă
Materialul corpului de bază
oțel
D1=diametru interior
50
B
112
B1
70
B2
72
D2
9,7
D3
10,5
D4
M12
D5
M8
E
65
E1
92
E2
29
H
82
H1
42
H2
27
H3
10
H4
19
L
49
L1
16
Potrivit pentru Ø arbore
32
T
18
T1
20
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Carcasele sunt adecvate pentru montarea de piulițe cu flanșă conform DIN 69051 Partea 5. Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblurile cu lagăr fix 24072 și la ansamblurile cu lagăr liber 24074. Carcasele sunt înșurubabile de sus sau de jos și pot fi prevăzute cu două știfturi conice sau cilindrice.

Livrare cu 6 bucăți de șuruburi de fixare din clasa de rezistență 8.8.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought