text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Fixed bearing unit
Version 2
flange version
Main material
steel
D1=Internal diameter
12
B
44
C
M4
D2
36
D3
44
D4
54
Dynamic load rating N
7000
L
27
L1
17
L2
29,5
L3
7,5
M
M12x1
Size
12
Static load rating N
3100
Stiffness K (N/µm)
102
T
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Ansamblul cu lagăr fix este adaptat la ansamblul cu lagăr liber 24082. Ansamblurile cu lagăr fix se compun dintr-o carcasă cu 2 rulmenți axiali cu bile de contact unghiular și garnituri. Pretensionate printr-o flanșă așezată anterior. Cu inele de poziționare și o piuliță de asigurare.
Drawing reference
1) C for socket head screw ISO 4762
2) M slotted nut
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought