Ansamblu cu lagăr fix oțel 24080-015
- Cu rulmenți cu bile cu contact unghiular cu 2 axe, cu garnituri de etanșare
- Coordonat dimensional cu unitatea de rulment flotant 24082
Unitatea de vânzare
160,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ansamblu cu lagăr fix
Varianta 2
Variantă cu flanșă
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=diametru interior
15
B
52
C
M5
D2
40
D3
50
D4
63
Dimensiune
15
L
32
L1
17
L2
36
L3
8
M
M15x1
Rigiditate K
(N/µm)
114
T
6
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
7500
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
3500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Ansamblul cu lagăr fix este adaptat la ansamblul cu lagăr liber 24082. Ansamblurile cu lagăr fix se compun dintr-o carcasă cu 2 rulmenți axiali cu bile de contact unghiular și garnituri. Pretensionate printr-o flanșă așezată anterior. Cu inele de poziționare și o piuliță de asigurare.
Drawing reference
1) C pentru șurub cilindru ISO 4762
2) Piuliță canelată M
2) Piuliță canelată M
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.