Ansamblu cu lagăr fix Tip BK oțel 24076-008
- Cu rulmenți cu bile cu contact unghiular cu 2 axe, cu garnituri de etanșare
- Coordonat dimensional cu unitatea de rulment flotant 24078
Unitatea de vânzare
85,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ansamblu cu lagăr fix
Varianta 1
Tip BK
Varianta 2
Variantă în bloc
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=diametru interior
8
B
52
B1
25
C
M6
Dimensiune
8
E1
38
H
32
H1
17
H2
26
L
23
L1
7
L2
26
M
M8x1
T
7,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblul cu lagăr liber 24078. Ansamblurile cu lagăr fix se compun dintr-o carcasă cu 2 rulmenți axiali cu bile de contact unghiular cu garnituri. Pretensionate printr-o flanșă așezată anterior. Cu inele de poziționare și o piuliță de asigurare.
Drawing reference
1) C pentru șurub cilindru ISO 4762
2) Piuliță canelată M
2) Piuliță canelată M
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.