Ansamblu cu lagăr fix Tip BK oțel 24076-012
- Cu rulmenți cu bile cu contact unghiular cu 2 axe, cu garnituri de etanșare
- Coordonat dimensional cu unitatea de rulment flotant 24078
Unitatea de vânzare
135,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ansamblu cu lagăr fix
Varianta 1
Tip BK
Varianta 2
Variantă în bloc
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=diametru interior
12
B
60
B1
35
C
M6
D2
5,5
Dimensiune
12
E
18
E1
46
E2
6
E3
13
H
43
H1
25
H2
35
L
25
L1
5
L2
29
M
M12x1
Rigiditate K
(N/µm)
102
T
5
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
7000
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
3100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblul cu lagăr liber 24078. Ansamblurile cu lagăr fix se compun dintr-o carcasă cu 2 rulmenți axiali cu bile de contact unghiular cu garnituri. Pretensionate printr-o flanșă așezată anterior. Cu inele de poziționare și o piuliță de asigurare.
Drawing reference
1) C pentru șurub cilindru ISO 4762
2) Piuliță canelată M
2) Piuliță canelată M
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.