Ansamblu cu lagăr fix Tip BK oțel 24076-020
- Cu rulmenți cu bile cu contact unghiular cu 2 axe, cu garnituri de etanșare
- Coordonat dimensional cu unitatea de rulment flotant 24078
Unitatea de vânzare
194,57 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ansamblu cu lagăr fix
Varianta 1
Tip BK
Varianta 2
Variantă în bloc
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=diametru interior
20
B
88
B1
52
C
M8
D2
6,6
Dimensiune
20
E
22
E1
70
E2
8
E3
19
H
60
H1
34
H2
50
L
35
L1
8
L2
43
M
M20x1
Rigiditate K
(N/µm)
145
T
8
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
16100
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
8400
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblul cu lagăr liber 24078. Ansamblurile cu lagăr fix se compun dintr-o carcasă cu 2 rulmenți axiali cu bile de contact unghiular cu garnituri. Pretensionate printr-o flanșă așezată anterior. Cu inele de poziționare și o piuliță de asigurare.
Drawing reference
1) C pentru șurub cilindru ISO 4762
2) Piuliță canelată M
2) Piuliță canelată M
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.