Ansamblu cu lagăr liber tip BF oțel negru brunată 24078-006
- Cu rulment cu bile cu canelură adâncă
- Coordonat dimensional cu unitatea de rulment flotant 24076
Unitatea de vânzare
36,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ansamblu cu lagăr liber
Varianta 1
tip BF
Varianta 2
Variantă în bloc
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Culoarea
corpului de bază
negru
D1=diametru interior
6
B
52
B1
25
C
M6
Dimensiune
6
E1
38
E2
7
H
32
H1
17
H2
26
L
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblul cu lagăr fix 24076. Unitățile de rulmenți nefixați constau dintr-o carcasă cu un rulment cu bile cu canelură adâncă care se adaptează axial la expansiunea liniară a axului.
Drawing reference
1) C pentru șurub cilindru ISO 4762
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.