Ansamblu cu lagăr liber tip BF oțel negru brunată 24078-017
- Cu rulment cu bile cu canelură adâncă
- Coordonat dimensional cu unitatea de rulment flotant 24076
Unitatea de vânzare
56,99 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ansamblu cu lagăr liber
Varianta 1
tip BF
Varianta 2
Variantă în bloc
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Culoarea
corpului de bază
negru
D1=diametru interior
17
B
86
B1
50
C
M8
D2
6,6
Dimensiune
17
E
28
E1
68
E2
11,5
H
64
H1
39
H2
55
L
23
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
9500
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
4750
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblul cu lagăr fix 24076. Unitățile de rulmenți nefixați constau dintr-o carcasă cu un rulment cu bile cu canelură adâncă care se adaptează axial la expansiunea liniară a axului.
Drawing reference
1) C pentru șurub cilindru ISO 4762
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.