Ansamblu cu lagăr liber oțel 24074-015
- Cu rulment cu bile cu canelură adâncă
- Poate fi înșurubat de sus și de jos
- Adaptat dimensional pentru unitățile de rulmenți fixe 24070 și 24072
Unitatea de vânzare
173,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ansamblu cu lagăr liber
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=diametru interior
15
B
108
B1
63
B2
66
D2
35
D3
10,5
D4
M12
E
88
H
72
H1
39
H2
27
H3
10
H4
19
L
28
L1
8
L2
12
Potrivit
pentru
Ø arbore
20
T
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblurile cu lagăr fix 24072 și la carcasele pentru piulițele cu flanșe 24070. Carcasele sunt înșurubabile de sus sau de jos. Muchiile cu opritor de ambele părți ușurează alinierea unității.
Ansambluri cu lagăr liber complet pregătite de montaj cu rulmenți cu bile canelate.
Ansambluri cu lagăr liber complet pregătite de montaj cu rulmenți cu bile canelate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.