Ansamblu cu lagăr fix oțel 24072-015
- Absorbția forțelor radiale și axiale din ambele direcții
- Cea mai mare rigiditate, poziționare precisă a instrumentului și repetabilitate
- Cu rulmenți cu bile cu contact unghiular pe două rânduri, preîncărcați
- Poate fi înșurubat de sus și de jos
- Poate fi fixat cu două știfturi conice sau cu știfturi drepte
Unitatea de vânzare
499,32 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ansamblu cu lagăr fix
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=diametru interior
15
B
108
B1
63
B2
66
D2
9,7
D3
10,5
D4
M12
D5
32
D6
60
E
88
E1
29
H
72
H1
39
H2
27
H3
10
H4
19
L
46
L1
10,5
L2
25
M
M15x1
Potrivit
pentru
Ø arbore
20
Rigiditate K
(N/µm)
400
T
18
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
17900
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
28000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblurile cu lagăr liber 24074 și la carcasele pentru piulițele cu flanșe 24070. Carcasele sunt înșurubabile de sus sau de jos și pot fi prevăzute cu două știfturi conice sau cilindrice. Muchiile cu opritor de ambele părți ușurează alinierea unității.
Ansamblurile cu lagăr fix complet pregătite de montare cu rulmenți pretensionați de înaltă precizie pe două rânduri și un unghi de presiune de 60°.
Ansamblurile cu lagăr fix complet pregătite de montare cu rulmenți pretensionați de înaltă precizie pe două rânduri și un unghi de presiune de 60°.
Drawing reference
1) Rulment cu bile de contact unghiular axial
2) Piuliță canelată M
2) Piuliță canelată M
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.