text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ansamblu cu lagăr fix
Materialul corpului de bază
oțel
D1=diametru interior
20
B
112
B1
70
B2
72
D2
9,7
D3
10,5
D4
M12
D5
43
D6
68
E
92
E1
29
H
78
H1
42
H2
27
H3
10
H4
20
L
49
L1
10,5
L2
28
M
M20x1
Potrivit pentru Ø arbore
32
Rigiditate K (N/µm)
650
T
18
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
26000
Valori nominale ale sarcinii statice N
47000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Note
Înălțimea axei de poziționare a axului este adaptată la ansamblurile cu lagăr liber 24074 și la carcasele pentru piulițele cu flanșe 24070. Carcasele sunt înșurubabile de sus sau de jos și pot fi prevăzute cu două știfturi conice sau cilindrice. Muchiile cu opritor de ambele părți ușurează alinierea unității.

Ansamblurile cu lagăr fix complet pregătite de montare cu rulmenți pretensionați de înaltă precizie pe două rânduri și un unghi de presiune de 60°.
Drawing reference
1) Rulment cu bile de contact unghiular axial
2) Piuliță canelată M
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem