Șaibă filetată pentru arc de comprimare cu șurub oțel brunată 26095-15-50
Unitatea de vânzare
25,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Threaded washer
Version 1
for helical spring
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
D1=Outside diameter
50
N=number of mounting holes
50
D2
25
D3
M16
D4
4,2
D5
40
UNSPSC Code
31161510
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
Oțel 1.0503.
Version
lustruit, călit ≈ 52 HRC.
Note
Șaibe filetate pentru pretensionarea ușoară a arcurilor de compresie elicoidale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.