text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Guide pin
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Pin diameter
16
D2=Thread
M12
L=Length
80
L1
18
SW
8
UNSPSC Code
31161510
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
Description

Material
Oțel 1.7225.
Version
lucioasă.
Note
Bolțuri de ghidare pentru ghidarea arcurilor. Acestea determină poziția arcurilor și previn deformarea laterală.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem