text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spacer tube
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
D1=Outside diameter
25
L=Length
50
D2
17
UNSPSC Code
31161510
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
Description

Material
Oțel 1.0308.
Version
lustruit, călit 57 ±1 HRC.
Note
Tuburi de distanțare pentru ghidarea de arcuri. Acestea determină poziția arcurilor și previn deformarea laterală.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem