Clevis joint for rod ends steel 27614-12161229
- Permite transmiterea și redirecționarea forțelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de vehicule, tehnologia transporturilor
- Potrivit pentru diverse capete articulate
Sales unit
28,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clevis joint
Version 1
for rod ends
Main
material
steel
D=outside diameter
25
B
29
C
16
D1
12
D2
M12
D3
32
F
static
kN
23,5
L
57,5
L1
34,3
L2
44
L3
18
L4
1,5
R1
15
UNSPSC Code
27112301
W°
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Cap furcă și bolț din oțel 1.7225.
Version
zincat.
Note
Clevisurile au fost dezvoltate ca piese accesorii pentru capetele de tijă. Dimensiunea deschiderii furcii C a fost astfel aleasă încât să fie posibilă o conectare cu capetele de tijă.
Potrivit pentru capetele de tijă 27625, 27626, 27627 și 27628.
Potrivit pentru capetele de tijă 27625, 27626, 27627 și 27628.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.