text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clevis joint
Version 1
for rod ends
Main material
steel
D=outside diameter
38
B
45
C
25
D1
20
D2
M20
D3
50
F static kN
43
L
90,5
L1
51,9
L2
68
L3
29,5
R1
22,5
UNSPSC Code
27112301
W°
9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Cap furcă și bolț din oțel 1.7225.
Version
zincat.
Note
Clevisurile au fost dezvoltate ca piese accesorii pentru capetele de tijă. Dimensiunea deschiderii furcii C a fost astfel aleasă încât să fie posibilă o conectare cu capetele de tijă.

Potrivit pentru capetele de tijă 27625, 27626, 27627 și 27628.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought