Articulație de furcă oțel pentru unelte automate zincat 27624-2040
- Permite transmiterea și redirecționarea forțelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de vehicule, tehnologia transporturilor
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
Sales unit
15,96 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clevis joint
Version 2
RH thread
DIN
DIN 71752
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
galvanised
D2=Thread
M20
A
40
B
20
D1
20
D3
34
G
40
L1
105
L2
80
L3
30
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel pentru automate.
Version
zincat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.